Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Güçlü ve güvenilir

Sisteminizin maksimum sürekliliği için QUINT POWER.

Geri Güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi QUINT POWER
    QUINT POWER

    SFB teknolojili ve NFC arayüzlü QUINT POWER sistemlerin sürekliliğini arttırır ve özel olarak uyarlanabilir.

Arama Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları daha iyi sistem sürekliliği sağlayan yeni fonksiyonlar sunmaktadır. Eşsiz SFB Technology'si ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır. Sinyal eşikleri ve çıkış gerilimi gibi karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanabilir.

100 W'ın altındaki QUINT POWER güç kaynakları minimum ölçülerde önleyici fonksiyon denetimi ve rezerv işlevlerini sunar.

Avantajlarınız

  • SFB Technology, standart minyatür devre kesicileri seçime bağlı olarak açtırır ve paralel bağlı tüketiciler çalışmaya devam eder
  • Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
  • Statik boost sayesinde kolay sistem genişletme, dinamik boost sayesinde büyük yüklere yol verme sağlar
  • Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü ve 20 ms'nin üzerinde şebeke tampon süresi sayesinde parazitlerden etkilenmez
  • Dar, ince tasarımı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
  • Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları, COMPLETE line sisteminin parçasıdır.

QUINT POWER'ınızı özel olarak yapılandırın

Kişisel ayarlanan bir güç kaynağına ihtiyacınız var mı?

Konfigüratörü kullanarak QUINT POWER güç kaynağını spesifik bir uygulamaya adapte edebilirsiniz: örneğin sinyal eşikleri, karakteristik eğriler veya çıkış gerilimi gibi çeşitli parametreler ayarlayarak kişiselleştirdiğiniz güç kaynağını bir veya daha fazla adette sipariş edebilirsiniz.

SFB Technology ile güçlü

SFB Technologyli QUINT POWER  

SFB Technology'li QUINT POWER

QUINT POWER güç kaynakları SFB Technology'si, önleyici fonksiyon denetimi ve ayarlanabilir ayarlar yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Güçlü ve kompakt

100 Wın altında QUINT POWER  

100 W'ın altında QUINT POWER

100 W'ın altındaki QUINT POWER güç kaynakları minimum ölçülerde önleyici fonksiyon denetimi ve rezerv işlevleri sunar. Ayrıca düşük güçlü QUINT POWER güç kaynaklarınız için push-in veya vidalı bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz.

Fonksiyonel emniyet

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER  

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER

QUINT POWER fonksiyonel emniyet (SIL) taleplerini karşılar ve maksimum işletme güvenliği sağlar. İster paralel çalışmada olsun ister farklı fazlara bağlı olsun, giriş gerilimi ile ilgili sorunlarda dahi yük güvenilir şekilde beslenir.

SIL 3'ün (IEC 61508) güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar fonksiyonel güvenliği olan uygulamalarda, 20 A güç kaynağının Plus versiyonunu veya QUINT POWER kombinasyonunu aktif QUINT S-ORING yedek modülüyle birlikte monte edin. 

SFB Technology

SFB Technology - Önemli sistem parçaları çalışır durumda kalır  

SFB Technology minyatür devre kesicileri açtırır

Standart devre kesicilerin manyetik olarak hızlı şekilde devreye girmesi için, güç kaynağı birimleri kısa süreliğine bir kaç defa nominal akım sağlamalıdır.

Bu dinamik güç rezervi, 12 ms nominal akımın altı katını sağlayan SFB Technology (Selective Fuse Breaking-Seçici Sigorta Açtırma) yoluyla sağlanır. Arızalı akım yolları seçici olarak kesilir, arıza tespit edilir ve önemli sistem parçaları çalışmaya devam eder.

Önleyici fonksiyon izleme

Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını görüntüler ve hata oluşmadan önce kontrolöre bildirir.  

Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını bildirir

Çıkış gerilimi ve çıkış akımı sürekli izlenir. Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını görüntüler ve hata oluşmadan önce kontrolöre sinyal verilir. Aktif çıkışların ve kuru kontaklarının anahtarlanması vasıtasıyla uzaktan izleme sağlanır.

Bireysel parametrelendirme

Sinyal eşikleri ve karakteristik eğrilerin ayarlanması  

Sinyal eşikleri ve karakteristik eğrilerin ayarlanması

PC veya mobil bir cihazla güç kaynaklarınızın parametrelerini hassas ve kolay şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin sinyal eşiklerini ve çıkış gerilimini ayarlayabilir, karakteristik eğrileri özelleştirebilirsiniz.

Sistem genişlemesi

POWER BOOST ile sistem genişlemesi  

POWER BOOST ile sistemi kolayca genişletin

Sistem genişlemeleri için statik boost nominal akımın %125'ini sağlar. Ayrıca büyük yükleri devreye alırken dinamik boost ile nominal akımın iki katını beş saniye boyunca sağlayabilirsiniz.

Maksimum sistem sürekliliği için çok sayıda fonksiyon

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları, farklı güç aralıklarındaki çeşitli fonksiyonları sayesinde maksimum sistem sürekliliği sunmaktadır. SFB Technology, NFC arabirimi ve entegre gazlı arestör veya farklı bağlantı yöntemleriyle yer ve enerji tasarrufu – QUINT POWER sisteminizin beslemesini güvenceye alır.

Tek fazlı güç kaynağı100 W güç kaynağı
>100 W<100 W
SFB Technologyx 
Önleyici fonksiyon izlemexx
Ön ayarlı olarak sipariş edilebilirx 
Push-in veya vidalı bağlantı seçimi yapılabilir x
Statik boost güç rezervixx
Dinamik boost güç rezervixx
Entegre gaz deşarj tüpüx 
Cihaz derinliği x
Sağlam tasarımxx
Yüksek verimxx

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Hizmet


QUINT POWER güç kaynağı, 40 A

Etkili performans ve yüksek sistem sürekliliği

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat