Genel bakisa dön

Önleyici fonksiyon denetimi

QUINT POWER endüstriyel güç kaynağı sisteminizin sürekliliğini maksimuma çıkarır. Önleyici fonksiyon denetimi bu anlamda oldukça önemlidir.

Kritik çalışma durumlarını erken aşamada tespit eder

Güç kaynağı Boost modundaysa bu mesaj bir uyarı olarak gösterilerek sisteminizdeki duruşların önüne geçilir.  

Aktif anahtarlamalı çıkış ve kuru kontak ile uzaktan izleme

Önleyici fonksiyon denetiminin sizin ve sisteminiz için anlamı şudur: kritik durumlar arızalar oluşmadan tespit edilir.

  • Çıkış gerilimi ve çıkış akımının sürekli izlenmesi
  • Kritik durumlar gösterilir ve aşağıdaki şekilde billdirilir:
    • LED ile
    • Kuru kontak ile
    • Aktif anahtarlamalı çıkış ile

POWER BOOST modunda izleme

POWER BOOST modundaki güç kaynağının izlenmesi  

POWER BOOST modunda tam çıkış gerilimi mevcuttur.

Güç kaynağı belirtilen akımdan daha fazlasını sağlar:

  • Güç kaynağı POWER BOOST modundadır.
  • 24 V DC çıkış geriliminde beslenen yükler gibi normal çalışır.

POWER BOOST modunda diğer bir yük artışı olur. Bu durum gösterilir ve kontrolöre bildirilir. Önleyici fonksiyon denetimi arıza oluşmadan tepki verir.

Örnek:

Önleyici fonksiyon denetimi düzgün çalışmayan bir konveyör hattını tespit eder. Diğer yükler gerilim düşümünden etkilenmeden önce sistem onarılabilir.  

Pratikte

Daha fazlasını keşfedin: test önleyici fonksiyon denetiminin avantajlarını göstermektedir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat