Haberleşme ve iletim teknolojileri Endüstriyel haberleşme teknolojisinin olanaklarını keşfedin
Güvenilir haberleşme altyapısı dijitalleşmenin temelidir. Uygulamaya bağlı olarak, A'dan B'ye veri iletimi için farklı teknolojiler mevcuttur: kablosuz ve kablolu çözümler, fieldbus ve Ethernet protokolleri, bakır ve fiber optik kablolu iletim ve çok daha fazlası.
Uygulamanızla ilgili kararınızı basitleştirmek için önümüzdeki birkaç sayfada en önemli haberleşme ve iletim teknolojilerini sunacağız.
Yeni haberleşme teknolojileri Sensörden buluta istikrar
Daha önce sadece birkaç cihazın Ethernet yoluyla networke bağlandığı yerlerde şimdiden büyük networkler geliştirilmiştir. Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve IIoT çerçevesinde, gelecekte çok daha fazla saha cihazı entegre edilecektir. Kontrol verisine ilave olarak, bunlar aynı zamanda network içerisinde ve bulutta çeşitli hedeflere talep-odaklı bilgi de transfer edecektir. Bu veri hacimlerinin yönetilebilmesi ve gerçek zamanlı kritik uygulamaların çalıştırılmaya devam edilebilmesi için TSN, SPE, APL ve 5G gibi yeni teknolojiler gereklidir.
İletim teknolojileri Kablolu veya kablosuz güvenilir haberleşme
Gereksinimlere bağlı olarak güvenilir veri iletimi için farklı iletim teknolojileri mevcuttur. Uzun mesafeler arasında bağlantı kurmak istiyorsanız fiber optik kablo teknolojisi önerilir. Kablo çekmek çok pahalı veya mümkün değilse, kısa ve orta mesafeler için kablosuz arayüzler bir seçenektir. Eğer bir haberleşme kablosu yoksa, mevcut hücresel şebekeler iyi bir alternatif sağlayabilir. Burada farklı iletim teknolojilerinin avantajları, özellikleri ve uygulama alanları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.