OPC UA ne anlama geliyor?

“Open Platform Communications Unified Architecture” (kısaca OPC UA), OPC Foundation tarafından 2008 yılında yayınlanmış, platformdan bağımsız bir haberleşme standardıdır. Standart, IEC 62541'de uluslararası olarak standardize edilmiştir ve dünya çapında donanım ve yazılım olarak otomasyon tedarikçileri tarafından desteklenmektedir.

OPC UA sadece bir haberleşme protokolünü değil aynı zamanda iletilen nesnelerin anlamlarını da tanımlar. Bu, endüstriyel ortamdaki tüm sistemlere erişimi standartlaştırır ve makineler arasında üreticiden bağımsız veri alışverişi sağlar.

OPC UA FX (Field eXchange) topolojisi

OPC UA FX: Sahadan buluta tek tip haberleşme

OPC UA FX (Field eXchange)

OPC UA FX, “Saha Düzeyinde Haberleşme Girişimi”nde geliştirilmekte olan bir OPC UA özelliğidir. Bu, daha önce yalnızca üst düzey haberleşme katmanlarında kullanılan standardın artık doğrudan saha düzeyinde kullanılabileceği anlamına gelir. Bu, saha düzeyindeki otomasyon bileşenleri arasında proses ve konfigürasyon verilerinin üreticiler arası paylaşımını sağlar.

Bunun için OPC UA FX, fabrika ve proses otomasyonu için farklı uygulama profilleri ile mevcut protokolü genişletir, ör.: I/O, emniyet veya hareket. Ayrıca, network'teki cihazların tek tip konfigürasyonu ve diyagnostiği için standartlaştırılmış cihaz modelleri tanımlanmıştır. Yüksek seviye uyumluluk için gerekli uygunluk testleri de tanımlanmıştır. Birlikte ele alındığında, bu, gelecekte saha cihazlarının buluta yaygın şekilde bağlanmasını mümkün kılacak, böylece IT ve OT'nin uyumlu ve üniversal bağlantısına izin verecektir.

OPC UA'nın önemli özellikleri

İnteraktif görüntü haritası: Simgelerle OPC UA'nın temel özellikleri
Güvenlik
Şifreleme, imza ve kimlik doğrulama ile entegre güvenlik konsepti.
Geleceğin haberleşme standardı
OPC UA geleceğin üreticiler arası haberleşme standardıdır: platformdan bağımsız, tutarlı ve ölçeklenebilir.
OPC UA kullanımı
OPC UA standardı, hem standartlaştırılmış hem de özel bilgi modelleri kullanılarak serbestçe genişletilebilir.
Ethernet altyapısı
Mevcut Endüstriyel Ethernet altyapısının kullanımı ve PROFINET veya diğer Ethernet tabanlı haberleşme sistemlerine paralel kısıtlamasız çalışma.

Haberleşme mekanizmaları

Uzun bir süre OPC UA'nın konusu client/sunucu teknolojisi şeklindeydi. Ancak bu yaklaşım özellikle bulut senaryolarında sınırlıdır. Bu nedenle OPC UA 2018, OPC UA PubSub spesifikasyonu aracılığıyla bağlantısız haberleşmeyi içerecek şekilde genişletildi. Client/sunucu ve PubSub aynı ad alanındaki bilgileri kullanır. Her iki yaklaşım da bir network'te olduğu kadar bir cihazda da aynı anda kullanılabilir.

Client/sunucu haberleşmeli OPC UA

Client/sunucu haberleşmesinde, client bilgi ister ve sunucudan bir yanıt alır.

Client/sunucu haberleşmeli OPC UA

Client/sunucu haberleşmeli OPC UA otomasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kanıtlanmış haberleşme mekanizmasında her OPC UA client'i, noktadan noktaya haberleşme yoluyla OPC UA sunucusunun verilerine erişim sağlar. OPC UA sunucusu böylece müşterinin isteklerini işleyerek ve ardından bir yanıt göndererek OPC haberleşmesinin temelini oluşturur. Bu nedenle OPC client'i haberleşme oturumlarını oluşturan OPC sunucusunun mantıksal karşılığıdır. Genel olarak network çok sayıda cihaz içerdiğinde, client/sunucu haberleşmesi sınırlarına ulaşabilir.

PubSub modelli OPC UA

PubSub haberleşmesinde bir sunucu verilerini ağa gönderir (Yayınla). Her client bu verileri alabilir (Abone ol).

PubSub haberleşmeli OPC UA

PubSub modelli OPC UA'da haberleşme bağlantısızdır ve onaylanmamıştır. PubSub, Yayınla ve Abone Ol anlamına gelir, çünkü sunucu verilerini network'e gönderebilir (Yayınla), böylece her istemci bu verileri alabilir (Abone Ol). Verileri şifreleyebilmek ve şifresini çözebilmek için her iki haberleşme ortağının da aynı güvenlik kimlik bilgilerine sahip olması gerekir. Ya bir yayıncı network'teki herhangi bir sayıda abone tarafından alınan verileri sağlar ya da birçok yayıncı bir aboneye bilgi gönderir. Bu, OPC UA PubSub'ı doğrudan IoT haberleşmesi veya saha düzeyinde hızlı döngüsel işlemler için oldukça uygun hale getirir.

Zamana Duyarlı Network Haberleşmesini gösteren kronometre simgesi

OPC UA PubSub ve TSN kontrol ve cihaz düzeyinde gerçek zamanlı haberleşme sağlar.

OPC UA ve Zaman Duyarlı Network Oluşturma

Zamana Duyarlı Network (TSN) ile birlikte OPC UA PubSub, kontrol ve cihaz düzeyinde gerçek zamanlı haberleşme sağlar. OPC UA PubSub, yüksek senkronizasyon, determinizm ve yakınsama ile zaman açısından kritik uygulamaların gereksinimlerini karşılar. Zaman senkronizasyonu ve veri önceliklendirmesi, IT ve OT haberleşmesinin TSN etkin network'lerde birbirini etkilememesini sağlar.

OPC UA sloganı

OPC UA, mimarinin güvenli kullanımı için temel mekanizmaları içerir.

OPC UA ve siber güvenlik

Network oluşturmanın merkezi bir bileşeni olan OPC UA, yerleşik çok sayıda siber güvenlik mekanizmasına sahiptir. Roller ve gerekli güvenlik kimlik bilgileri merkezi olarak yönetilebilir ve standart şekilde dağıtılabilir. Roller ve gerekli güvenlik kimlik bilgileri, merkezi olarak yönetilebilir ve standart bir şekilde dağıtılabilir.

OPC Vakfı'na katılım ve katkımız Geleceğin standardı

Tek tip, üreticiler arası bir haberleşme standardı elde etmek için Phoenix Contact ve diğer şirketler, OPC UA'yı saha seviyesinde standartlaştırma çalışmalarında OPC Foundation'ı desteklemektedir. Bu girişimin arkasındaki itici güçlerden biri olan Phoenix Contact, OPC Vakfı içindeki çeşitli çalışma gruplarının aktif bir üyesidir ve bu nedenle sensörler ve aktüatörlerden kontrolörlere kadar OT'deki tüm cihazlar için geleceğin standardını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Diğer yeni haberleşme teknolojileri Sahaya kadar kararlı haberleşme

OPC UA, TSN, SPE ve 5G gibi yeni haberleşme standartları, halihazırda standartlaştırma projelerinde çeşitli komiteler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni teknolojiler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeyecektir - aksine, bunlar birlikte geleceğin haberleşmesini oluşturmaktadır.
Phoenix Contact, endüstriyel haberleşme teknolojisinde 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir teknoloji lideri olarak, ana standartlaştırma komitelerinin tamamında aktif olarak yer almaktadır. Bu komitelerde, sizin için otomasyona yönelik yeni bir üreticiler arası haberleşme standardı şekillendirmeye çalışıyoruz.

Web sayfalarımızda yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.