Geçmeli bağlantı teknolojili kompakt sinyal koşullayıcılar

Geçmeli bağlantı teknolojili kompakt sinyal koşullayıcılar

Hiç olmadığı kadar basit öncekiler kadar ince

Son derece kompakt yapıdaki yeni MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar sınırlı alanda kolay montaj ve devreye alma imkanı sunar.

Geri Sinyal koşullayıcılar

Kategori

Arama Geçmeli bağlantı teknolojili kompakt sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

MINI Analog geçmeli bağlantı teknolojili ilk 6 mm sinyal koşullayıcı serisidir. Kolaylıkla görülebilen ve erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü işinizi çok daha kolaylaştırır.

Avantajlarınız

  • Kolay erişilebilen bağlantı noktaları, güç köprülemesi ve geçmeli klemensler ile kolay montaj, Push-in teknolojili de temin edilir
  • Kolay devreye alma ve servis: akım döngüsünü kesmeden sinyal ölçümü yapar ve opsiyonel ayırma fonksiyonu sunar
  • Çok sayıda yapılandırma seçeneği: DIP siviçlerle kolay yapılandırma ve ilave aksesuar olmadan yazılım veya akıllı telefon uygulaması ile kapsamlı yapılandırma
  • Geniş yüzeyli etiketleme, her sinyal koşullayıcısında yer alan durum LED'leri ve grup hata mesajı ile kolay bakım
  • Çok fonksiyonlu cihaz tipleri ve geniş aralıklı besleme gerilimi ve çalışma sıcaklığı ile her uygulamaya uygun
  • Geçmeli bağlantı teknolojisine sahip son derece kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullandırıcılar COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Sahadan ağa güvenli izole edilir

Geçmeli ağ geçitleriyle kombine modüler sinyal koşullayıcı  

Geçmeli ağ geçitleriyle kombine modüler sinyal koşullayıcı

Eklenmesi kolay ağ geçitleri akım veya dijital çıkışlı herhangi bir MINI analog Pro sinyal koşullayıcıyı ağınıza yer kazandıran şekilde entegre etmenizi sağlar. Sinyale özel giriş kartına gerek kalmaz.

Aşağıdaki protokoller için bus ve ağ bağlantılı MINI Analog Pro ağ geçitleri mevcuttur:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Kolay montaj ve devreye alma

Geçmeli bağlantı klemensleri, ayırma fonksiyonu, akım sinyali ölçümü ve akıllı konfigürasyon

1. Kolay montaj
Kolayca görülebilen ve erişilebilen bağlantı noktaları ve FASTCON Pro geçmeli klemensler.

2. Kolay devreye alma ve servis
Ayırma fonksiyonu tek bir bilek hareketiyle sinyal ve besleme devrelerinin kesilmesini sağlar.

3. Akım sinyallerinin kolay ölçümü
Akım döngüsünü kesmeden çalışırken akım sinyallerini ölçer.

Çok sayıda yapılandırma seçeneği
: DIP siviçlerle kolay yapılandırma ve ilave aksesuar olmadan yazılım veya akıllı telefon uygulaması ile kapsamlı yapılandırma

MINI Analog Pro ürün gamına genel bakış

MINI Analog Pro için olası uygulamalar  

MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar

Analog IN/OUT

  • Üniversal sinyal koşullayıcılar
  • Standart sinyal koşullayıcılar
  • Tekrarlamalı güç kaynakları
  • Döngü beslemeli izolatörler

Sıcaklık

  • Dirençli termometreler için üniversal ölçüm transdüserleri
  • Termokupllar için üniversal ölçüm transdüserleri

Frekans

  • Frekans veya PWM girişli üniversal ölçüm transdüserleri
  • Üniversal analog frekans ölçüm transdüserleri

Potansiyometre

  • Otomatik potansiyometre algılamalı potansiyometre transdüserleri

Dijital IN

  • NAMUR sensörleri için sinyal koşullayıcılar

Limit değerler

  • PDT röle çıkışlı eşik değer anahtarları

Aksesuarlar

  • Sabit gerilim/sabit akım kaynağı
  • Besleme bileşenleri
  • Arıza izleme modülü
  • Markalama malzemeleri

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Hizmet


Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.


Hiç olmadığı kadar basit öncekiler kadar ince

MINI Analog Pro sınırlı alanda en kolay montaj ve devreye alma imkanını sunar.


Pratikte Endüstri 4.0

Bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullayıcılar