6.2 mm genişlikte MINI MCR-SL-I-I(-SP) 3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, standart sinyallerin elektriksel izolasyonu, güçlendirilmesi ve filtrelemesinde kullanılır.
Giriş ve çıkış tarafında elektriksel olarak izole edilmiş 0...20mA veya 4...20mA standart analog sinyalleri mevcuttur.
Besleme (19.2 V DC - 30 V DC) modüldeki bağlantı klemensleri veya DIN ray konnektörü üzerinden sağlanabilir.
MINI MCR-SL-I-I
-
Giriş sinyal koşullayıcısı
2864406
3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, vida bağlantılı, giriş sinyali: 0(4) mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705BV
Onay kimliği: 39933/C0 BVcUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Konfigüre edilebilir izolasyon kuvvetlendiriclere alternatif giriş seviyesi
Düşük güç tüketimi
3-yollu izolasyon
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
Sabit sinyal kombinasyonları