MACX MCR-UI-UI-NC - Giriş sinyal koşullayıcısı
2811446

Güvenli elektriksel izolasyonlu ve geniş besleme aralıklı konfigüre edilebilir 3 yollu izolasyon kuvvetlendirici. DIP siviçler öndedir, 1600'den fazla sinyal dönüşümü set edilebilir. Standart konfigürasyon (IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA), vidalı bağlantı, SIL.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
1600 den fazla sinyal dönüşümleri ön DIP anahtarı üzerinden ayarlanabilir
2. bölgedeki Kurulum izin
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
3 yollu elektriksel izolasyon
İzole filtreleme, yükseltme ve standart analog sinyalleri dönüştürmek için Analog izole amplifikatör
Bipolar akım ve gerilim sinyalleri de dahil olmak üzere konfigüre giriş ve çıkış sinyalleri
Zaman kritik uygulamalar için 10 kHz frekans sınırı
Besleme gerilimi için durum göstergesi
Çıkış aktif veya pasif
Plug-in vida veya yaylı bağlantı teknolojisi (teknoloji itmeli)