UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket
0824547

Plastik etiket, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 11 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tüm UC-EMLP ... kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri müşteri ihtiyaçlarına göre basılmış olarak da sağlanabilir
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Iyi bir yapıştırıcı özelliği ile kendinden yapışkanlı