LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi
0831678

Cihaz etiketi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 255, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 11 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yapıştırma cihaz etiketleri
Markalama cihazında ideal yerleştirme için kendini kanıtlamış lazer-tabaka formatında önyapımlı cihaz etiketleri
Siyah markalamalı beyaz üst katman sayesinde çok yüksek kontrast