MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2810308

Pt 100 sıcaklık sensörleri için yapılandırılabilen döngü güç beslemeli MCR sıcaklık transdüseri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vida bağlantılı, konfigüre edilmiş (lütfen sipariş koduna dikkat edin)

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri
Standart sinyaller oluşturma amacıyla PT 100 sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt döngü beslemeli sıcaklık transdüseri
Ek yardımcı besleme gerilimi gerektirmez
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
2-yollu izolasyon
Giriş sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Bir çıkış döngüsünden beslenir
-150 °C ... 300 °C sıcaklık ölçüm aralığı