Dar, 6,2 mm genişliğindeki MINI MCR-SL-PT100-UI... yapılandırılabilir, 3 yollu izole sıcaklık transdüseridir. 2, 3 ve 4 iletken bağlantı teknolojisinde IEC 60751 uyarınca Pt 100 dirençli termometreleri bağlamak için uygundur.
Elektriksel olarak izole edilmiş 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 10 ... 0 V, 20 ... 0 mA, veya çıkış tarafında 20 ... 4 mA standart analog sinyaller mevcuttur.
Muhafazanın yan tarafından erişilebilen DIP anahtarları, aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için kullanılır:
- Bağlantı teknolojisi
- Ölçülecek sıcaklık aralığı
- Çıkış sinyali
- Hata değerlendirme tipi
Güç (19,2 V DC - 30 V DC), ya modüllerin bağlantı klemensleri üzerinden ya da DIN ray konnektörü aracılığıyla sağlanabilir.
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
-
Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2864273
Pt 100 sıcaklık sensörleri için MCR sıcaklık transdüseri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vidalı bağlantı, konfigüre edilmemiş
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705DNV
Onay kimliği: TAA00002R0cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü
3-yollu izolasyon
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
-150 °C ila +850°C sıcaklık ölçüm aralığı