MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2864370
MCR sıcaklık dönüştrücü, konfigüre edilebilir, Pt 100 sıcaklık sensörleri için, vida bağlantılı, konfigüre edilmemiş
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Temperature transmitter |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 235,5 mW |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (0–%99) | < 200 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,02 %/K |
| Belirlenen ölçüm aralığında iletim hatası | ((50 K / Δ Temp)+ 0.05)% |
| Tam ölçüm aralığında iletim hatası | ≤ 0,25 % |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010 uyarınca temel izolasyon |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 21 mA (24 V DC için) |
| Güç tüketimi | < 500 mW |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Ölçüm | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | min. 50 K |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 100 | -50 °C ... 200 °C (konfigüre edilebilir) |
| Sensör giriş akımı | 1 mA (sabit) |
| Maks. iletken direnci | 10 Ω (Kablo başına) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,5 V |
| Yüksüz gerilim | 12,5 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 23 mA |
| Kısa devre akımı | 10 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (500 Ω'da) |
| < 20 mVSS (10 kΩ'da) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 101,2 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00002R0 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864370 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1135 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356046480 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 98,56 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 58,57 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
| EF3.0 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 5,48 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modül taşıyıcı 2902933
-
MINI MCR DKL - Şeffaf kapak 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Markalama etiketi 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Güç klemensi 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Daha yüksek hassasiyet için -50°C - +200°C optimize edilmiş sıcaklık ölçüm aralığı
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
3-yollu izolasyon
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018