Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Uygun fiyata yüksek performans

Uygun fiyata yüksek performans

Röle modülleriniz için uygulama ve sektör ne olursa olsun burada en iyi çözümü bulacaksınız.

Geri Röle modülleri

Kategori

Arama Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Elektronik modüllerin kullanımıyla endüstriyel otomasyonda kullanılan ekipmanların güvenilirliği gittikçe önem kazanmaktadır. Kapsamlı elektromekanik ve solid-state ürün gamımız içinden seçiminiz yapın.

Avantajlarınız

  • Kompakt, ince tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Zaman tasarrufu – akıllı kablolama konsepti dahil
  • LED ve birçok röle tipi için entegre test butonu sayesinde kolay devreye alma
  • Giriş ve koruma devreleri sayesinde polarite veya aşırı gerilim koruma
  • Solid-state rölelerle aşınmasız anahtarlama

Röle modüllerinin karşılaştırması

PLC kuplaj rölesiDIN rayıyla RIF-0
Kompakt röle modülleri
PLC-INTERFACE
Endüstriyel röle sistemi
RIFLINE complete
Giriş gerilimi tipiAC/DC ve UCAC/DC
Röle nominal akımıMaks. 10 AMaks. 16 A
Solid-state röle nominal akımıMaks. 10 AMaks. 5 A
KontaklarMaks. 2 PDT,
maks. 2 N/A kontak
Maks. 4 PDT,
maks. 3 N/A kontak
Bağlantı teknolojisiVidalı, push-in, yaylıPush-in
KöprülemeA1, A2, 11, 14A2,
11 (RIF-0 ve RIF-1 için)
Sistem kablolaması için adaptörlerEvetEvet, RIF-1 modülleri
Lojik ve zaman fonksiyonlarıyla genişletilebilirEvet, PLC logic ile birlikteHayır
Özel versiyonlarSensör/aktüatör, demiryolu, parazit gerilimlere karşı filtre (SO46), 100 kHz, TTL, 10 A'e kadar sürekli yüksek akım (HC), yüksek anahtarlama akımları (IC), manüel anahtarlı modüller, Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2) için Ex onaylı versiyonlar, elektronik
DC motorlar için yön değiştirme yük röleleri
Zaman rölesi oluşturmak amacıyla zaman modülüyle genişletilebilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300