MACX-MR-3V-690-R-PT
-
İzleme rölesi
1487448
RS-485 arabirimli 3 fazlı gerilim izleme rölesi (160…690V AC); aşırı gerilim, düşük gerilim, pencere izlemenin yanı sıra faz sırası, faz kaybı hatası, asimetri (ayarlanabilir asimetri) izleme fonksiyonları ile. 24…240VAC/DC geniş aralıklı güç kaynağı; ayarlanabilir eşik değeri ve tepki gecikmesi ile. Arıza kaydı depolamayı destekler. NFC haberleşmesini ve Modbus/RTU haberleşmesini destekler; iki konfigürasyon olanağı ile. 1 PDT kuru kontak çıkışı, geçmeli bağlantı.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Gerilim izleme rölesi |
| Çalışma modu | Kapalı devre veya açık devre |
| İzolasyon karakteristikleri: Demiryolu standardı | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 6 kV |
| Elektriksel çalışma ömrü | Yaklaşık 1x 105 çevrim, rezistif yük 2000 V A |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 15 W |
| Şebeke tipi | 3 fazlı |
| Demiryolu standardı | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 600 V |
| Elektriksel izolasyon | |
| Elektriksel izolasyon | 300 V |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Demiryolu uygulaması) | |
| 48 V ... 110 V DC (Demiryolu uygulaması) | |
| Nominal güç tüketimi | 15 VA (1,5 W) |
| Frekans aralığı | 48 Hz ... 400 Hz |
| Giriş ismi | Ölçü girişi |
| Ölçülen değer | AC sine (48 Hz ... 63 Hz) |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 0,75 MΩ |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,05 %/K |
| Tepki gecikmesi ayar aralığı | 0 s ... 99,9 s |
| Gerilim eşik değerinin minimum ayar sahası | 160 V ... 690 V |
| Gerilim eşik değerinin maksimum ayar sahası | 690 V |
| Fonksiyon | Düşük gerilim |
| Aşırı gerilim | |
| Pencere | |
| Asimetri | |
| Faz sırası | |
| Faz hatası | |
| Temel hassasiyet | 1 % |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0,5 % |
| Geri kazanım süresi | 200 ms |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 topraksız enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Çıkış sigortası | 10 A (yavaş eriyen ) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/RTU |
| İletişim standardı | RS-485 |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| İletim hızı aralığı | 2,4 kbps ... 115,2 kbps |
| Durum göstergesi | LED |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 109 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PBT |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Tanımlama | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Tanımlama | GB/T 14048.5 |
| Tanımlama | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Raylı taşıtlarda elektronik cihazlar | |
| Çalışma sıcaklığı sınıfı | OT4 |
| Etkinleştirmede genişletilmiş çalışma sıcaklığı sınıfı | ST2 |
| Sıcaklık değişim sınıfı | H1 |
| Güç kaynağı kesintisi/besleme değişikliği | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Tehlike seviyeleri | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Koruyucu kaplama | PC2 |
| Darbe (çalışma) | Kategori 1 |
| Titreşim (çalışma) | Sınıf B |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Demiryolu standardı | |
| Standart tanımlama | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1487448 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6611 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151930950 |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018