MACX-MR-PH-690 - İzleme rölesi
1336404

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

3 fazlı gerilim izleme rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, faz sırası, faz hatası ve asimetri için izleme (ayarlanabilir asimetri ve tepki gecikmesi ile). Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla yapılandırılabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, otomatik sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler