MACX-MR-3V-900-PT
-
İzleme rölesi
1336547
3 fazlı gerilim izleme rölesi, aşırı gerilim, düşük gerilim, pencere izlemenin yanı sıra faz sırası, faz kaybı hatası, asimetri (ayarlanabilir asimetri) ve nötr izleme fonksiyonları ile. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, ayarlanabilir eşik değerleri, tepki gecikmesi ile; ayrıca arıza kayıtlarının depolanmasını ve NFC iletişimini destekler. Gerçek r.m.s. değeri testi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar