MACX-MR-V-600
-
İzleme rölesi
1336426
1 fazlı gerilim izleme rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, ayarlanabilir eşik değerleri ve tepki gecikmesi ile; ayrıca konfigürasyon ile fonksiyonlar seçilebilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Gerilim izleme rölesi |
| Çalışma modu | Kapalı devre veya açık devre |
| İzolasyon karakteristikleri: Demiryolu standardı | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 6 kV |
| Elektriksel çalışma ömrü | Yaklaşık 1x 105 çevrim, rezistif yük 2000 V A |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 15 W |
| Şebeke tipi | 1 fazlı |
| Demiryolu standardı | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 600 V |
| Elektriksel izolasyon | |
| Elektriksel izolasyon | 300 V |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| Nominal güç tüketimi | 15 VA (1,5 W) |
| Frekans aralığı | 48 Hz ... 400 Hz |
| Giriş ismi | Ölçü girişi |
| Ölçülen değer | DC, AC sine (40 Hz ... 500 Hz) |
| Giriş gerilim aralığı | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| Frekans aralığı | 48 Hz ... 400 Hz |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,05 %/K |
| Tepki gecikmesi ayar aralığı | 0 s ... 99,9 s |
| Fonksiyon | Düşük gerilim |
| Aşırı gerilim | |
| Pencere | |
| Temel hassasiyet | 1 % (>50V, ±0,5V (0…50V)) |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0,5 % |
| Geri kazanım süresi | 200 ms |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 2 topraksız enversör kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Çıkış sigortası | 8 A (yavaş eriyen ) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb inç ... 7 lb inç) |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 109 mm |
| Derinlik | 114 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PBT |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP40 (Muhafaza) |
| IP20 (Bağlantı klemensleri) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Tanımlama | GB/T 14048.5 |
| Raylı taşıtlarda elektronik cihazlar | |
| Çalışma sıcaklığı sınıfı | OT4 |
| Etkinleştirmede genişletilmiş çalışma sıcaklığı sınıfı | ST2 |
| Sıcaklık değişim sınıfı | H1 |
| Güç kaynağı kesintisi/besleme değişikliği | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Tehlike seviyeleri | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Koruyucu kaplama | PC2 |
| Darbe (çalışma) | Kategori 1 |
| Titreşim (çalışma) | Sınıf B |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Demiryolu standardı | |
| Standart tanımlama | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1336426 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK6611 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151636296 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 207,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 195 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018