MACX-MR-PTC-PT - İzleme rölesi
1336527

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

DIN 44081 ve DIN 44082 uyarınca sıcaklık sensörleri için, PTC termistör devresi kısa devre izleme, dinamik kablo kopması izleme ve 2 kanallı algılama devresi ile motor sargı sıcaklığı izleme rölesi (maks. 2x3 PTC).
Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla okunabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, manuel sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler