AC gerilim transdüserleri ve DC gerilim transdüserleri

AC gerilim transdüserleri ve DC gerilim transdüserleri

550 V AC veya 1500 V DC'ye kadar gerilimleri standart analog sinyallere dönüştürmek için AC ve DC gerilim transdüserleri.

Avantajlarınız

  • Serbestçe yapılandırılabilen dokuz gerilim ölçüm aralığı aracılığıyla hassas ölçüm sonucu haritalaması
  • 3-yollu elektriksel izolasyon ile yüksek işletim güvenliği ve güvenli sinyal iletimi
  • Sıfır/aralık karşılaştırması ile sensör hatalarının ve ölçüm sapmalarının kolay telafisi
  • SOLARCHECK ürün serisi DC gerilim ölçüm transdüserlerimizle 1.500 V DC'ye kadar yüksek gerilimlerin ölçümü
MACX MCR serisi AC ve DC gerilim ölçüm transdüserleri

MACX MCR serisi AC ve DC gerilim ölçüm transdüserleri

MACX MCR gerilim ölçüm transdüserleri, DC veya AC gerilimlerini ölçer ve bunları standart analog sinyallere dönüştürür. MACX MCR-VDC ölçüm transdüseri 0 ila ±660 V DC arası DC gerilimleri ölçer. MACX MCR-VAC gerilim ölçüm transdüseri, 0 - 660 V AC arası sinüzoidal AC gerilimleri ölçer. Sekiz adet ince ayarlı gerilim ölçüm aralığı optimum ölçüm doğruluğu sağlar. 3-yollu elektriksel izolasyon yüksek işletim güvenliği sağlar

SOLARCHECK gerilim ölçüm transdüserleri

1.500 V DC'ye kadar DC gerilimler için gerilim ölçüm transdüseri

SOLARCHECK ürün serisi gerilim ölçüm modülüyle, 1.500 V DC'ye kadar DC gerilimlerini ölçebilir ve bunları 2 ila 10 V DC analog sinyale dönüştürebilirsiniz. Modül izole ve topraklı PV sistemlerinde ölçüm yapmaya uygundur. Gerilim ölçüm modülünü izleme sistemi dışında diğer tüm DC uygulamalarında da basit bir analog cihaz olarak esnek şekilde kullanabilirsiniz.

Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü