Ürün listesi Gerilim transdüserleri, AC ve DC

Filtre

5 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gerilim ölçüm transdüserleri - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR gerilim transdüseri, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC gerilimler için, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Gerilim ölçüm transdüserleri - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR gerilim transdüseri, 0 V ... 20 V AC - 0 ... 660 V AC gerilimler için, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Gerilim ölçüm transdüserleri - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR gerilim transdüserleri, 0... (+/-) 20 V DC ile 0.. .(+/-) 660 V DC arasındaki DC gerilimler için, çıkış sinyali (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Gerilim ölçüm transdüserleri - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR gerilim transdüserleri, 0... (+/-) 20 V DC ile 0.. .(+/-) 660 V DC arasındaki DC gerilimler için, çıkış sinyali (+/-) 10 V/ (+/-) 20 mA

Gerilim ölçüm transdüserleri - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR gerilim ölçüm transdüseri, 0..20 V AC ila 0..440 V AC alternatif gerilimler için, çıkış sinyali 0..10 V/0(4)..20 mA

5 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat