Sertifika
DIN rayı konnektörü (TBUS), 5 kutuplu, besleme gerilimini köprülemek için, EN 60715'e uygun olarak NS 35/... DIN raylarına takılabilir
DIN ray konnektörü, renk: gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), nominal gerilim (III/2): 125 V, Sıra başına kutup sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN rayı montajı, Kilitleme: yok, Montaje: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün
Yazılım ile programlamak için, USB arayüzlü programlama adaptörü. Programlanacak olan ölçüm transdüserleri veya motor yöneticileri gibi ürünler için yazılım çözümlerine USB sürücü de dahildir.
Vidalı bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir
Push-in bağlantılı güç ve arıza sinyalleme modülü, ilgili ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN ray konnektörünü içerir
MACX Analog Ex serisi sinyal koşullayıcılar için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinden sinyal iletimi ve güç beslemesi için kablo seti. Klemens 3.2 ve 2.2'nin (etkin giriş kartları için sinyal iletimi) sinyal PCB'sine bağlantısı.
MACX Analog Ex serisinden iki kanallı modüller veya çift çıkışlı modüller için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinde sinyal iletimi için kablo seti. Klemens 3.1 ve 3.2 ile 2.1 ve 2.2'nin (sinyal iletimi) sinyal PCB'sine bağlantısı.
MACX Analog Ex serisi sinyal koşullayıcılar için Sonlandırma Taşıyıcısı üzerinde kullanmak üzere TC-MACX MCR-PTB güç ve arıza sinyalleme modülü (Sipariş No. 2904673) için kablo seti.
Termokupllarda soğuk nota kompanzasyonu için fiş, sınır değerleri güvenli olarak anahtarlamak için MACX ...-T-UI... sıcaklık transdüserleri ile bağlantılı olarak.
+20 mA ...-20 mA akım sinyalleri için bağlantı klemensi, güvenli sınır değer anahtarlaması için, MACX...-T-UI... sıcaklık transdüserleri ile birlikte.
"$pageName"