MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP
-
İzolasyon kuvvetlendirici
2924087
Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici, 2-kanal Ex bölgedeki yaklaşım sensörleri ve anahtarları için. Sinyaller röle çıkışları (N/A kontak) üzerinden güvenli bölgeye iletilir. Kablo hata algılama (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Uygulama | Dijital IN |
| Kanal sayısı | 2 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 1 W |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2/giriş, güç besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış 1/çıkış 2/giriş/güç kaynağı, DIN ray konnektörü | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 35 mA (24 V DC) |
| Güç kaybı | < 1 W |
| Güç tüketimi | < 1 W |
| Sinyal: NAMUR | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Giriş sayısı | 2 |
| Mevcut giriş kaynakları | NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6) |
| anahtarlama kontakları | |
| Dirençli devreli anahtarlama kontakları | |
| Giriş sinyali | NAMUR |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | < 1,2 mA (devre dışı) |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal akımı | > 2,1 mA (İletim) |
| Kısa devre akımı | 8 mA |
| Değişken histerisis | < 0,2 mA |
| Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
| DIP siviç ile aktivasyon/ deaktivasyon | |
| Yüksüz gerilim | 8 V DC |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | Kanal başına 1 N/O kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 500 VA |
| Önerilen minimum yük | 5 V / 10 mA |
| Anahtarlama frekansı | ≤ 20 Hz (yüksüz) |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
| 20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 9,6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 10 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 25 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1 µF |
| Veri | |
| Kanal sayısı | 0 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 107,9 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 253 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| 125 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| 110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IECEx IBE 08.0001X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2022122316115975 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
| Sertifika | 17-KA4BO-0410X |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | DNV 18.0114 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2924087 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1213 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356338042 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 181,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 141,5 g |
| Gümrük tarife no | 85365019 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 5a98e3d7-b765-4f18-b9f0-038485ad0904 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2904684
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
D-UKK 3/5 - Kapak 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Kapak 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponent klemensi 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Direnç network'ü 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Direnç network'ü 1642820
Avantajlarınız
DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
3 yollu elektriksel izolasyon
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Röle sinyal çıkışı (N/A kontak)
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
2 kanallı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018