UKK 5-2R/NAMUR - Komponent klemensi
2941662

Komponent klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kendinden güvenli devreler için, yalnız D-UKK 3/5 kapağıyla birlikte