MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP
-
Output isolating amplifier
2908062
Kendinden güvenli çıkış sinyal çevirici, HART-geçirgen. Ex alanındaki bir yüke kendinden güvenli 0/4 mA … 20 mA sinyallerini izole eder ve iletir. 3 yollu elektriksel izolasyon, hat hatası algılama (DIP anahtar ile kapatılabilir), IEC 61508 uyarınca SIL 2 (SC3), Push-in bağlantı.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 140 µs (4 mA ... 20 mA için) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | ≤ 0,005 %/K |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (20 mA son değer ile) |
| İletim hatası, tipik | ≤ 0,05 % (20 mA son değer ile) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 Vrms |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Güç kaybı | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Güç tüketimi | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş sinyali | Akım |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA (Fonksiyon (kısa devre algılama kapalı)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Fonksiyon (kısa devre algılama açık)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Güvenlik) | |
| 0 mA ... 24 mA (Düşük yük/aşırı yük aralığı) | |
| Giriş akımı | ≤ 30 mA |
| Giriş empedansı | > 1 MΩ (Hat arızası varsa) |
| Hat hatası algılama | > 0,2 mA (Giriş akımının yanıt eşiği) |
| Gerilim düşümü | < 2,4 V (20 mA'de) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (Fonksiyon (kısa devre algılama kapalı)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Fonksiyon (kısa devre algılama açık)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Güvenlik) | |
| 0 mA ... 24 mA (Düşük yük/aşırı yük aralığı) | |
| Yük | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (kısa devre algılama açık)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kısa devre algılama açık)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (kısa devre algılama açık)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (kısa devre algılama kapalı)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kısa devre algılama kapalı)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (kısa devre algılama kapalı)) | |
| Çıkış dalgalanması | < 20 mVrms |
| Yüksüz gerilim | ≤ 27 V |
| Hat hatası algılama | > 10 kΩ (Hat kopuğu) |
| < 50 Ω (Kısa devre) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
| 20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,2 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 93 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 586 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| HART fonksiyonu | HART şeffaflığı |
| Desteklenen protokoller | HART |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 107,9 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Açıklama | Ex uygulamalar |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 320 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Açıklama | Ex uygulamalar |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Açıklama | Ex uygulamalar |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Açıklama | Ex uygulamalar |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 45 °C |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 55 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Açıklama | Ex olmayan uygulamalar (EN 61010-1) |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 45 °C |
| Nominal izolasyon gerilimi | 150 V (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2021122316114080 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | DNV 21.0092 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2908062 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1212 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626274591 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 164,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 0ff4bc1f-06ca-4cb6-a5ed-c327f4444a91 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902932
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018