MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - İzolasyon kuvvetlendirici
2865489

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, transistör çıkışı engellenir
Sinyal çıkış transistörü (pasif); 5 kHz'e kadar
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
3 yollu elektriksel izolasyon
2 kanallı
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC