MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Tekrarlamalı güç kaynağı
2865340

Ex i tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Tehlike alanından beslemeli veya aktif 0/4 ... 20 mA sinyalleri Ex bölgedeki yüke (aktif veya pasif) iletir. 3 yollu elektriksel izolasyon, IEC 61508 uyarınca SIL 2, vidalı bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

0/4 mA ... 20 mA giriş, kendinden güvenli, [Ex ia], beslemeli ve beslemesiz
Ölçüm transdüseri besleme gerilimi > 16 V
Çıkış: 0/4 mA ... 20 mA, 1000 Ω yüke kadar aktif veya pasif
Çift yönlü HART sinyal iletimi
NAMUR NE 43'e göre hata gösterimi
IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 2
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "ec" e (EN 60079-7) izin verilir
3 yollu elektriksel izolasyon
DIN ray konnektörüyle güç beslemesi mümkündür
Geçmeli bağlantı klemensleri, vidalı bağlantı teknolojisi, HART haberleşmesi için entegre soketli
Gövde genişliği: 12,5 mm
Minimum güç kaybı
Yüksek iletim hassasiyeti