MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - İzolasyon kuvvetlendirici
2865476

Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici, 2-kanal Ex bölgedeki yaklaşım sensörleri ve anahtarları için. Sinyaller röle çıkışları (N/A kontak) üzerinden güvenli bölgeye iletilir. Kablo hata algılama (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
IEC 61508'e göre SIL 2'e kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
3 yollu elektriksel izolasyon
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Röle sinyal çıkışı (N/A kontak)
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
2 kanallı