PSI-MOS-PROFIB/FO... cihazları bakır PROFIBUS arayüzlerini fiber optiğe dönüştürür. Entegre görsel diyagnostikler montaj ve işletmede FO kabloların izlenmesini sağlar. Topraksız kontak fiber optik kanalın sinyal gücü kritik seviyenin altına düşerse aktive olur. PSI-MOS-PROFIB/FO... E cihazları PROFIBUS arayüzünü FO kabloya dönüştürür. Noktadan noktaya bağlantı için ideal çözümdürler.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E
-
FO dönüştürücüler
2708274
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 12 Mbps'e kadar PROFIBUS için, bir fiber optik arabirimli sonlandırma cihazı (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
Ürün gamı | PSI-MOS |
MTTF | 247 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
200 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
130 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
MTBF | 252 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
42 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
Elektriksel izolasyon | VCC // RS-485 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,88 W |
Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (UL'ye uygun) |
Tipik akım tüketimi | 120 mA (24 V DC) |
Maks. akım tüketimi | 130 mA |
≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) |
Anahtarlama | |
Çıkış ismi | Röle çıkışı |
Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
Çıkış sayısı | 1 |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V DC (Rezistif Yük, Genel Yük) |
30 V AC (Rezistif yük) | |
42 V AC (tepe, rezistif yük) | |
Sürekli sınır akımı | 0,46 A |
Besleme | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bit bozulma, giriş | ± 35 % (izin verilen) |
Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
Bit gecikmesi | < 1 Bit (DIP 7 = KAPALI, standart çalışma) |
11 Bit (DIP 7 = AÇIK, yedekli çalışma) | |
Sinyal | PROFIBUS |
Veri: optik FO | |
Kanal sayısı | 1 |
İletim kapasitesi, minimum | -4,2 dBm (200/230 µm) |
-17,8 dBm (50/125 µm) | |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 2600 m (F-G 50/125 2,5 dB/km ile) |
3300 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km ile) | |
800 m (Hızlı montaj konnektörüyle F-K 200/230 10 dB/km) | |
İletim protokolü | RS-485 arabirim protokolüne açık |
Bağlantı yöntemi | B-FOC (ST®) |
Dalga boyu | 850 nm |
Minimum alıcı hassasiyeti | -30 dBm (50/125 µm) |
Maksimum alıcı hassasiyeti | -3 dBm (200/230 µm) |
İletim ortamı | PCF fiber |
Çok fonksiyonlu fiberglas | |
Veri: IEC 61158 standardına uygun olarak RS-485 2 iletkenli, half duplex, otomatik kontrol | |
Seri iletim hızı | ≤ 12 Mbps |
Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (İletim hızına bağlı olarak ekranlı, bükümlü çift veri hattı ) |
Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
İletim ortamı | Bakır |
Dosya formatı/kodlama | UART (11 Bit, NRZ) |
Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
Nominal çıkış gerilimi | 5 V ±0,25 (50 mA) |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 106 mm |
Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
FO kablo | |
Fiber tipleri | 50/125 µm |
62.5/125 µm | |
Cam fiber |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
≤ 2000 m (Tehlikeli bölgeler) | |
İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
ATEX, FO arabirimi | |
Tanımlama | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Sertifika | PTB 06 ATEX 2042 U |
Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
PROFIBUS ile birlikte çalışabilirlik | |
Açıklama | Bağımsız PNO test laboratuvarı tarafından test edilmiştir (PN059-485-01) |
ABB sertifikasyonu | |
Tanımlama | IndustrialIT enabled |
Açıklama | Bu sertifikasyon, ABB'nin ticari markasıdır. |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Gemi inşası | |
Tanımlama | DNV GL |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | ± 6 kV |
Hava deşarjı | ± 8 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Alan şiddeti | 10 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | ± 2 kV |
Sinyal | ± 2 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | ± 0,5 kV |
Sinyal | ± 1 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2708274 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918973971 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 260 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 250 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b8805b65-d57d-4747-a40b-f95151217c0c |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO geçmeli konnektörler 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO kablosu 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO kablosu 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN ray konnektörü 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Montaj aleti 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Ölçü cihazı 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - FO kuplaj 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB bus konnektörü 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB bus konnektörü 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Soyma aleti 2744623
-
PSM PTK - Bağlantı dağıtıcı 2760623
-
PSM PTK-4 - Bağlantı dağıtıcı 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Tekrarlayıcı 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Tekrarlayıcı 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus sistem kablosu 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus konnektörü 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB bus konnektörü 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB bus konnektörü 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO patch kablosu 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO patch kablosu 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO patch kablosu 2901559
Avantajlarınız
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Yedek güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun
Her kaskad derinlik için bit retiming
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018