FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FO patch kablosu
1402191
iç mekanlar için dayanıklı PCF montaj kablosu, kopmaya karşı yüksek dayanıklı aramid kablo kelepçesi elemanları. Parçaları yüksek esneklikte FRNC malzemeden yapılmıştır. Kablo halojen içermez, ozon ve UV dayanıklıdır ve PVC bir dış kılıfa sahiptir.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
| Uygulama | İç mekan montajı |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletim ortamı | PCF fiber |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim hızı | 100 Mbit/s |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap min. | 7,5 mm |
| Dış çap maks. | 8,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | konfigüre edilebilir |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | konfigüre edilebilir |
| Kablo ağırlığı | 54 kg/km |
| Dış kablo çapı | 8 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Tek tel, litz tellerinin sayısı | 2 |
| Tek tel, malzeme | FRNC malzeme |
| Herbir tel çapı | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Sayısal açıklık | 0,37 |
| Gerilme dayanımı | 1000 N (Kısa süreli) |
| 200 N (sabit) | |
| Darbe dayanımı | 2 Nm / 10 x |
| Eğilme yarıçapı, tek eleman | 30 mm (Kısa süreli) |
| 30 mm (Kısa süreli) | |
| Eğilme yarıçapı, tüm kablo | 60 mm (Kısa süreli) |
| 60 mm (Kısa süreli) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Halojensiz | IEC 60754-2y'e uygun |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902 No.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Ateşe tepki | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 2 |
| Fiber | Polimer fiber/fiberglas |
| Fiber tipi | Çok modlu, 200/230 µm |
| Kablo, zayıflama | 2.5 dB/km (850 nm'de), 0.7 dB/km (1300 nm'de) |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
| Darbe dayanımı | 2 Nm / 10 x |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (hızlı montaj konnektörlü) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
| UV ışınlarına dayanıklı | 500 saat, DIN EN ISO 4892-2'ye göre |
| kablo katman tipi | Dahili |
| Ürün numarası | 1402191 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNIBB |
| Gümrük tarife no | 85447000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO kablosu 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - FO dönüştürücüler 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO dönüştürücüler 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FO dönüştürücüler 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO dönüştürücüler 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO dönüştürücüler 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - FO dönüştürücüler 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - FO dönüştürücüler 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO dönüştürücüler 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO dönüştürücüler 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO dönüştürücüler 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO dönüştürücüler 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO dönüştürücüler 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO geçmeli konnektörler 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - FO geçmeli konnektörler 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - FO kuplaj 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO geçmeli konnektörler 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO geçmeli konnektörler 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - FO geçmeli konnektörler 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO geçmeli konnektörler 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - FO geçmeli konnektörler 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - FO geçmeli konnektörler 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - FO geçmeli konnektörler 1404087
Avantajlarınız
Olağanüstü kalite sayesinde yüksek güvenilirlik
Elektromanyetik uyumluluğa duyarlı uygulamalarda bile güvenilir
Zorlu uygulamalar için hızlı veri iletimi
Halojen içermez, ozon ve UV dayanımlı
Sağlam poliüretan (PUR) dış kılıf
Çok esnek FRNC malzemesinden imal edilen 2.9mm kablolar
Dahili kullanım için dayanıklı montaj kablosu
Yırtılmaya son derece dayanıklı aramid gergi kilitleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018