PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - FO geçmeli konnektörler
2313070

FO geçmeli konnektörler, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, MM, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Kablo bağlantısı, kablo çıkışı: düz, renk: siyah

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Hızlı ve basit saha montajı veya onarım için uygun
Yeniden kullanılabilir konnektör sayesinde esnek uygulama
Mükemmel iletim özellikleri
PCF adım indeksli (SI) fiberler için ideal
SC-RJ pin konnektör modeli sayesinde kompakt tasarım
Birleştirme veya parlatma