PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO dönüştürücüler
2708614

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, kaplanmış PCB, alarm kontağı, 12 Mbps'e kadar PROFIBUS için, iki fiber optik arabirimli T-modülü (BFOC), 850 nm, PCF veya fiberglas kablo için (çok modlu)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tuz yüklü atmosferlere karşı artırılmış direnç için kaplamalı PCB bulunan
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Zone 2'de kullanım onayı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun
Her kaskad derinlik için bit retiming
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı