PTME 6 - Ölçme-ayırma klemensi
3212170

Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı şekle sahip geçiş klemensleri mevcuttur
Kolay kullanım
Açık
Baskılı anahtarlama sembolleri sayesinde temiz seçim
Kompakt tasarım
Altı fonksiyon kanalı
Esnek ve kapsamlı aksesuarlar
Güvenilir son pozisyonlara dayalıdır