UT 2,5/1P BU
-
Geçiş klemensi
3045020
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Genel | Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir. |
Ürün tipi | Geçmeli klemens, |
Ürün gamı | UT |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
Nominal kesit AWG | 12 |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı / geçmeli bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 5,2 mm |
Kapak genişliği | 2,2 mm |
Yükseklik | 49,1 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 47,5 mm |
NS 35/15'te derinlik | 55 mm |
Renk | mavi (RAL 5015) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 100 °C (öz ısınma dahil maks. çalışma sıcaklığı aralığı, bkz. zayıflama eğrisi) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3045020 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1141 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918975364 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,07 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,715 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 14134f42-c002-4630-bd47-4483c93b48e4 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBS 2-5 - Geçmeli köprü 3030161
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - İndirici köprü 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - İndirici köprü 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - İndirici köprü 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - İndirici köprü 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - İndirici köprü 3047251
-
D-UT 2,5/1P - Kapak 3047154
-
ATP-UT - Ayırma plakası 3047167
-
P-CO 2-5 R47K - Komponent fişi 3032447
-
PC - Kodlama yıldızı 3040588
-
LPO 2,5/E - Ekleme fişi 3270516
-
LPO 2,5 - Ekleme fişi 3270517
-
LPS-5/E - Servis konnektörü 3270520
-
LPS-5 - Servis konnektörü 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Konnektörler 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Konnektörler 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Konnektörler 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Konnektörler 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Konnektörler 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Konnektörler 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Konnektörler 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Konnektörler 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Konnektörler 3040339
-
SP 2,5/10 - Konnektörler 3040342
-
SP 2,5/11 - Konnektörler 3040355
-
SP 2,5/12 - Konnektörler 3040368
-
SP 2,5/13 - Konnektörler 3040371
-
SP 2,5/14 - Konnektörler 3040384
-
SP 2,5/15 - Konnektörler 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Konnektörler 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Konnektörler 3040180
-
SPB 2,5/11 - Konnektörler 3040203
-
SPB 2,5/13 - Konnektörler 3040229
-
SPB 2,5/14 - Konnektörler 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Konnektörler 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Konnektörler 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Konnektörler 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Konnektörler 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Konnektörler 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Konnektörler 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Konnektörler 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Konnektörler 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Konnektörler 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Konnektörler 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Konnektörler 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Konnektörler 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Konnektörler 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Konnektörler 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Konnektörler 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Konnektörler 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Konnektörler 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Konnektörler 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Konnektörler 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Konnektörler 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Konnektörler 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Konnektörler 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tornavida 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Konnektörler 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Konnektörler 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Konnektörler 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Konnektörler 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Konnektörler 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Konnektörler 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Konnektörler 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Konnektörler 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Konnektörler 1071720
-
LP 2,5/10 - Konnektörler 1071721
-
LP 2,5/11 - Konnektörler 1071722
-
LP 2,5/12 - Konnektörler 1071723
-
LP 2,5/13 - Konnektörler 1071724
-
LP 2,5/14 - Konnektörler 1071725
-
LP 2,5/15 - Konnektörler 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Konnektörler 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Konnektörler 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Konnektörler 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Konnektörler 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Konnektörler 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Konnektörler 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Konnektörler 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Konnektörler 1071737
Avantajlarınız
Her iki tarafa bağlanabilen klemensler mevcuttur
Standart UT klemensleriyle uyumlu
Üniform, dokunma emniyetli bağlantı bölgesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018