UPBV 2,5/12 - Konnektörler
3045512

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBS ... standart köprüleri ile köprü olabilir
Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Pratik kodlama seçeneği
Bağlı kablolar doğrudan kablo kanalına geçerek alan kazandırır