Sağda konnektör elemanı, sol tespit pinli gövde, sağda kapakla kapalı
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 5 A | 26 - 16 |