PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

PROFIBUS ağınızın performansını ve elektromanyetik etkilere dayanımını yükseltmek ister misiniz? O halde doğru yerdesiniz.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Hangi endüstride olursanız olun yüksek performanslı ürünlerimiz tüm ağ topolojilerinin kolay ve hızlı tasarlanmasını sağlar. İster PROFIBUS ağının parazitlere dayanımını arttırmak, fiber optik veya kablosuz gibi alternatif medya kullanmak isteyin, ister endüstriyel altyapı komponentlerinde tamamen yeni bir arayış içinde olun - Phoenix Contact'ın dünyadaki en iyi PROFIBUS ürünleriyle bunu yapabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Kullanıcı dostu diyagnostikler sayesinde pahalı duruşları önleyin
  • Tüm iletim medyaları mevcuttur: bakır, fiber optik ve kablosuz
  • Modüler cihazlar montaj maliyetlerini düşürür ve kablolama hatalarını önler
  • Phoenix Contact en iyi PROFIBUS sistemini kurmak için uzman partnerinizdir.

Proses otomasyonu için PROFIBUS PA

Proses otomasyonu için PROFIBUS PA  

Phoenix Contact'tan PROFIBUS'lı proses çözümleri

Proses otomasyonu için kanıtlanmış bir çözüm sunuyoruz. Az yer gerektirir ve güvenilirliği daha da arttırmak için birçok seçenek sunar, bu da size modern otomasyon projelerinde belirgin bir avantaj sağlar.

Blok ve modüler tasarımlı fieldbus modülleri tüm müşteri gereksinimlerini karşılamanızı sağlar.

DP/PA modülleri, sahada kullanılan yedekli güç kaynakları, aşırı gerilim koruma ve kablolarla birlikte Phoenix Contact saha cihazlarını kontrol sistemlerine entegre etmek için dijital fieldbus sistem mimarisi sunmaktadır.

PROFIBUS DP/PA modülü

PROFIBUS DP/PA modülü  

Modüler PROFIBUS DP - PROFIBUS PA modülü

PD/PA modülüyle PROFIBUS DP ağlarını PROFIBUS PA proses ağlarına bağlayabilirsiniz.

Bağdaştırıcı, konfigürasyon ve ayrıntılı ağ diyagnostik fonksiyonlarının ana elemanına Ethernet kullanarak entegre web sunucu üzerinden erişilir.

  • Bağdaştırıcı başına 10 PROFIBUS DP veya PROFIBUS PA modülü
  • Konfigürasyon ve ağ diyagnostiklerine erişim için güçlü, gömülü web server
  • 12 Mbps'e kadar tüm hızları otomatik algılar
  • Modüller sistem çalışırken değiştirilebilir
  • FDT/DTM kullanarak PROFIBUS saha cihazlarının yönetilmesi ve konfigüre edilmesi

İlerleyen sayfalarda yüksek performanslı PROFIBUS ürün grubumuzla ilgili daha fazla bilgi bulacaksınız.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi