Güç kaynakları

Güç kaynakları

Güç uzmanları

Lider teknolojiyi barındıran kaliteli güç kaynaklarıyla sistem sürekliliğinizi arttırın.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

Arama Güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kapsamlı ürün gamımız içinden uygulamanız için mükemmel güç kaynağını seçin. Ürünler tasarım, güç ve işlevselliğine göre ayrılır. Makine sistem imalatı, bina otomasyonu, gemi inşaatı veya proses mühendisliği gibi farklı endüstrilerin gereksinimlerini karşılamak için en uygun şekilde uyarlandılar.

Avantajlarınız

  • SFB teknolojisinin gelişimiyle yüksek sistem sürekliliği
  • Çok kaliteli komponentler sayesinde operasyonel güvenlik
  • Esnek kullanım: geniş sıcaklık aralığı ve ayarlanabilir çıkış gerilimi

QUINT POWER – maksimum işlevli güç kaynakları

Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları  

QUINT POWER

QUINT POWER güç kaynakları maksimum işlevselliği sayesinde, SFB Teknolojisi ve bireysel yapılandırılabilir NFC arayüzü ile üstün sistem sürekliliği sunar.

100 W'ın altındaki güç aralığında, en küçük QUINT POWER güç kaynakları bile üstün sistem sürekliliği sağlamak için önleyici işlev izlemeyi ve yüksek bir güç rezervini birleştirir.

  • AC veya DC giriş: 1 fazlı, 3 fazlı
  • DC çıkış: 1000 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – standart işlevli güç kaynakları

Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları  

TRIO POWER

TRIO POWER güç kaynakları standart işlevleri yüksek kalite ve güvenilirlikle sunarak bu cihazları makine imalatı için ideal kılar.

  • AC giriş: 1 fazlı, 3 fazlı
  • DC çıkış: 1000 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – temel işlevli güç kaynakları

Temel işlevselli UNO POWER güç kaynakları  

UNO POWER

Yüksek güç seviyeleri ile UNO POWER güç kaynakları 480 W'a kadar yükler için, özellikle kompakt kontrol panolarında ideal çözüm sunar.

  • AC giriş: 1 fazlı
  • DC çıkış: 480 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER - Bina otomasyonu için güç kaynakları

Bina otomasyonu için STEP POWER güç kaynakları  

STEP POWER

STEP POWER güç kaynakları, hem endüstriyel hem de konut uygulamalarında modern bina otomasyonu için idealdir. Düşük yüksüz kayıplar ve maksimum verimli yapısı ile dağıtık uygulamalarda yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar.

  • AC veya DC giriş: 1 fazlı
  • DC çıkış: 120 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Hizmet

İndirilenler