Zoptymalizuj swoje zarządzanie zasilaniem za pomocą rozwiązań komunikacyjnych i sterowniczych dla farm wiatrowych.
Współdziałanie instalacji w ramach farmy wiatrowej staje się coraz bardziej złożone. Miejsce zbioru instalacji pracujących jako oddzielnie siłownie zajęły obecnie farmy wiatrowe działające często jako jednorodne siłownie w ramach sieci.
Spełnienie coraz bardziej wymagających przepisów dotyczących zasilania wymaga komunikacji pomiędzy instalacjami o znacznie wyższych standardach. W ten sposób powstaje złożony układ regulacji pozostający w ciągłej komunikacji z siecią, aby dostosować zasilanie do zmian w sieci. Połączenie z siecią za pośrednictwem DSL musi być chronione przed dostępem z zewnątrz.
Niezależnie od tego, czy chodzi o nową instalację czy modernizację, dzięki kompletnym rozwiązaniom do zarządzania zasilaniem w efektywny i zgodny z normami sposób wdrożysz lokalne dyrektywy w swojej famie wiatrowej.
Przekładniki prądowe PACT RCP są przykładowo rdzeniem oszczędzającego czas rozwiązania modernizacyjnego dotyczącego rejestracji danych przy zasilaniu.
Sieci farm wiatrowych muszą być wysokowydajne, a przede wszystkim bezawaryjne. Możliwe jest zarówno użycie kabla sieciowego, jak i połączenia radiowego.
W firmie Phoenix Contact znajdziesz odpowiednie rozwiązanie: wytrzymałe systemy okablowania lub elastyczne aplikacje WLAN. Bazujące na trwałej elektronice przemysłowej komponenty przekonują niskimi kosztami instalacji i konserwacji.
Efektywną eksploatację farm wiatrowych ułatwia instalacja własnego masztu do pomiaru wiatru. Zarejestrowane i przetworzone dane są przekazywane przez światłowód lub drogą radiową do sterownika farmy wiatrowej.
Firma Phoenix Contact oferuje systemy na bazie PROFINET, które zapewniają łatwą i kompleksową komunikację pomiędzy wszystkimi poziomami.
Systemy złączy wtykowych M12 są idealne do przyłączania czujników przy każdej pogodzie.
Redundancja i wysoka wydajność to kluczowe terminy dotyczące włączania elektrowni wiatrowych do sieci. Nasze rozwiązania na każdym poziomie zapewniają bezawaryjną i chronioną przed dostępem osób trzecich komunikację ze sterownią i siecią przedsiębiorstw energetycznych. Optymalne dostosowanie elektrowni wiatrowych do wymagań zasilania pozwala osiągać najlepsze uzyski.
Rozwiązania do bezpiecznej komunikacji ze sterownią i z siecią przedsiębiorstwa energetycznego
"$pageName" na