Monitorowanie stanu łopat wirnika jest coraz trudniejszym zadaniem ze względu na coraz większe średnice wirnika. Właściwe monitorowanie zwiększa efektywność turbiny wiatrowej i pełni ważne funkcje bezpieczeństwa chroniące ją przed uszkodzeniami.
Nowe technologie i czujniki bezprzewodowe pozwalają na ekologiczne i efektywne zarządzanie przeglądami, a także na efektywną modernizację starszych turbin.
Nasze rozwiązanie Blade Intelligence łączy w sobie funkcję wykrywania oblodzenia, pomiaru prądu piorunowego i monitorowania obciążenia, co pozwala na ciągłe monitorowanie stanu łopat wirnika i umożliwia szybkie reagowanie na zdarzenia. System Blade Intelligence jest dostępny w różnych wersjach i można go montować bez problemu również w działających już turbinach.
Monitorowanie stanu na bazie innowacyjnej techniki pomiarowej
Modułowa budowa systemu Blade Intelligence umożliwia indywidualną kombinację różnych rozwiązań w zależności od wymagań. Czujniki stworzone specjalnie do montażu na łopatach wirnika dostarczają wszystkie niezbędne dane, które są przetwarzane we wspólnej jednostce przetwarzającej.
W każdej chwili możliwy jest montaż dodatkowych czujników. Nowe technologie i czujniki bezprzewodowe pozwalają na ekologiczne i efektywne zarządzanie przeglądami.
Oferujemy cyfrową pomoc do instalacji czujników za pomocą aplikacji. Już na etapie montażu i ustawiania czujników na łopacie wirnika w aplikacji można dokumentować za pomocą zdjęć położenie czujników i inne informacje na temat montażu. Dane te są przesyłane do odpowiedniego sterownika.
Dzięki zastosowaniu PLCnext Technology system Blade Intelligence nadaje się optymalnie do nowoczesnych turbin wiatrowych. Integracja Matlab Simulink umożliwia łatwe wgrywanie i integrowanie w sterowniku modeli do sterowania ogrzewaniem łopat. W ten sposób ogrzewanie łopat może reagować bezpośrednio na zmieniające się warunki.
Platforma do nieograniczonej automatyzacji
Phoenix Contact oferuje innowacyjne i niezawodne rozwiązania do elektrowni i farm wiatrowych.
"$pageName" na