Naprowadzaj swoją elektrownię wiatrową względem wiatru w najlepszy możliwy sposób i popraw w ten sposób swoje uzyski.
Aby optymalnie naprowadzać gondolę względem wiatru, musi nastąpić współdziałanie wielu komponentów. Dane z pomiaru wiatru są stale analizowane i porównywane z zachowaniem instalacji.
Pewne monitorowanie stanu zapewnia, że elektrownia wiatrowa jest w każdej chwili optymalnie ukierunkowana i osiąga najlepszy możliwy uzysk. Oprócz niezawodnej eksploatacji instalacji musi być również możliwe stworzenie w razie potrzeby bezpiecznego stanu dla prac serwisowych.
Optymalne naprowadzanie na wiatr dzięki efektywnemu wysterowaniu silników.
W firmie Phoenix Contact można znaleźć odpowiednio dostosowane rozwiązania do wszystkich zadań związanych z systemem Yawing: od wytrzymałego okablowania z ciężkimi złączami wtykowymi aż po systemy sterowania.
Informacje dotyczące siły i kierunku wiatru mają kluczowe znaczenie dla działania elektrowni wiatrowej. Dlatego też tak ważną rolę odgrywają bezpieczeństwo funkcjonalne i maksymalna niezawodność komponentów.
Oferujemy kompletne rozwiązania, dzięki którym w każdej chwili możesz uzyskać informację o wszystkich istotnych wartościach. Przetwarzanie danych może przy tym bazować zarówno na sprzęcie, jak i oprogramowaniu, na przykład przy użyciu bezpiecznego przetwarzania wartości analogowych SAFE AI.
Pewne monitorowanie stanu to w elektrowniach wiatrowych element ochrony życia i zdrowia techników serwisowych.
Za pomocą urządzeń bezpieczeństwa można na przykład łatwo wdrożyć aplikacje zatrzymania awaryjnego. Są one indywidualnie dostosowywane i umożliwiają połączenie wielu funkcji bezpieczeństwa.
Rozwiązania bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact nadają się nie tylko do systemów włączonych do sieci, lecz również do zastosowań autonomicznych.
Warunkiem maksymalnego wydłużenia żywotności takich komponentów jak przekładnia i generator jest optymalne przestrzeganie warunków eksploatacji.
Do tego celu wykorzystywane są różne wartości pomiarowe czujników, na bazie których sterownik instalacji monitoruje stany. Ponadto urządzenia zabezpieczające oraz instalacje do pomiaru wiatru muszą zostać bezprzewodowo zintegrowane w systemie.
Rozwiązania do monitorowania stanu instalacji wydłużające żywotność takich komponentów jak przekładnia i generator
"$pageName" na