Sięgnij po niezawodne rozwiązania umożliwiające szybką regulację mocy poprzez zmianę kąta natarcia łopat oraz niezawodną komunikację.
Zapewnienie optymalnego uzysku energii wymaga działającego niezawodnie i precyzyjnie systemu regulacji mocy poprzez zmianę kąta natarcia łopat wirnika. Jednocześnie system przestawiania kąta natarcia jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa, ponieważ w razie potrzeby obraca łopaty z wiatru, chroniąc je w ten sposób przed uszkodzeniem.
Dlatego podstawową kwestią jest niezawodna komunikacja poprzez pierścień ślizgowy. Za pomocą rozwiązań firmy Phoenix Contact zapewnisz niezawodną komunikację z piastą. Dodatkowo oferujemy rozwiązania do modernizowanych obiektów, które umożliwiają realizację połączenia Ethernet również w późniejszym czasie.
Wszystkie komponenty systemu zmiany kąta natarcia łopat muszą być odporne na silne wibracje i wahania temperatury. Ciężkie złącza przemysłowe HEAVYCON EVO zapewniają niezawodne połączenie.
Wymagania te obowiązują również dla produktów w dziedzinie bezpieczeństwa, ponieważ wiele funkcji musi być wykonanych bezpiecznie. Ochrona przed przepięciami zabezpiecza mechanizm zmiany kąta natarcia łopat przed uszkodzeniem na skutek przepięć.
Do przesyłania danych do piasty są dostępne dwie różne możliwości. Ze względu na to, że klasyczne przesyłanie danych poprzez pierścień ślizgowy jest często zawodne, firma Phoenix Contact oferuje rozwiązanie łączące dwie metody:
Modemy SHDSL i transmitery WDM zapewniają szybką komunikację przez światłowód jednofazowy do normalnej pracy, jak również komunikację redundancyjną przez miedziany pierścień ślizgowy. Solidne złącza pierścienia ślizgowego zapewniają niezawodną komunikację.
Łopaty wirnika mają dziś ponad 60 metrów długości i ważą 10 ton. Poprzez ich coraz większe rozmiary zmieniają się również wymogi dotyczące monitorowania.
System RM-S (Rotor Monitoring System) umożliwia monitorowanie obciążeń działających na łopaty wirnika. Pozwala to na szybkie wykrywanie uszkodzeń oraz optymalizację zmiany kąta natarcia.
Dodatkowo za pomocą systemu monitorowania wyładowań piorunowych LM-S można mierzyć uderzenia pioruna i na podstawie wyników pomiarów planować efektywnie konserwację urządzeń.
Nasze rozwiązanie zapewnia skuteczne przesyłanie danych między gondolą a piastą. Transmitery WDM umożliwiają bezzakłóceniową transmisję danych za pomocą tylko jednego włókna światłowodowego. Dodatkowe modemy SHDSL, komunikujące się poprzez miedziany pierścień ślizgowy, zapewniają podwójną redundancję. Nawet w razie uszkodzenia dwóch z czterech kanałów pierścienia ślizgowego komunikacja zostaje utrzymana. Połączenie obu tych systemów umożliwia zapewnienie wysokiej niezawodności eksploatacyjnej niewielkim kosztem.
Redundancyjna komunikacja zapewniająca bezpieczne przesyłanie danych do piasty
"$pageName" na