Zadbaj o bezpieczny, dostosowany do potrzeb dopływ do oczyszczalni ścieków za pomocą rozwiązań do sterowania firmy Phoenix Contact.
Dopływ do oczyszczani ścieków musi wykazywać dużą elastyczność, aby być w stanie reagować na zmienne zjawiska atmosferyczne. Szybkie dostosowanie procesów sterowania do różnych warunków jest możliwe dzięki cyfrowym informacjom z różnych obszarów instalacji.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w zakresie sterowania do obiektów dopływowych, systemów odciążających i przepompowni. Specjalne funkcje i komponenty umożliwiają eksploatację dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania, z naciskiem na dyspozycyjność i efektywne wykorzystanie zasobów.
Do niwelowania różnic wysokości w sieci kanalizacyjnej stosuje się rozproszone przepompownie. Do ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji poszczególnych pomp niezbędne są energooszczędne i trwałe rozwiązania. Kompleksowe monitorowanie jest ważne zwłaszcza w przypadku odległych obiektów. Nasze rozwiązanie pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji systemu. PumpControl firmy Phoenix Contact to rozwiązanie do wszystkich zadań związanych ze sterowaniem i regulacją rozproszonych przepompowni zawierających maks. cztery pompy. Połączenie ze sterownią zapewnia ekonomiczną eksploatację przepompowni. Dostęp do wszystkich informacji jest możliwy poprzez systemy bezprzewodowe w połączeniu z bezpiecznymi protokołami zdalnego sterowania.
Zbiorniki retencyjne są użytkowane przez wiele lat. Ponadto są one wyposażone często w mechaniczne urządzenia dławiące do regulacji ilości odpływu. W przyszłości wymagania dotyczące obliczania ilości ścieków i wód opadowych będą bardziej rygorystyczne. Ilości odprowadzanej wody muszą być rejestrowane i bilansowane. Wymóg ten można zrealizować łatwo poprzez połączenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych, automatyzacyjnych i komunikacyjnych.
Do realizacji prostych przepompowni można użyć modułowego sterownika przekaźnikowego PLC logic. Szybką modernizację kompleksowych umożliwia otwarta platforma sterowania PLCnext Technology. Proste przepompownie zawierające maks. dwie pompy i pomiar poziomu można wykonać niewielkim kosztem przy użyciu PLC logic i lokalnej wizualizacji. Monitorowanie umożliwia opcjonalny modem. Do sterowania maks. czterema pompami z falownikami i pomiarami analogowymi poza PLCnext Control stosuje się dodatkowo oprogramowanie PumpControl. Wszystkie parametry dużej przepompowni ustawia się za pomocą wizualizacji obsługiwanej z poziomu przeglądarki. Ważne parametry operacyjne są przesyłane za pośrednictwem OPC UA i Modbus/TCP do nadrzędnego układu sterowania.
"$pageName" na