Rozwiązania firmy Phoenix Contact umożliwiają spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości wody.
Zanieczyszczenia, bakterie i wirusy są usuwane, zanim woda trafi do sieci dystrybucyjnej. Uzdatnianie wody odbywa się na różnych etapach, takich jak utlenianie, dezynfekcja i zmiękczanie.
Firma Phoenix Contact oferuje produkty i rozwiązania, które spełniają wysokie wymogi uzdatniania wody i zapewniają bezpieczną eksploatację systemu. Redundancyjne systemy, od poziomu obiektu po poziom sterowania, umożliwiają niezawodne sterowanie i monitorowanie czułych procesów w systemie.
Zmierzone wartości przepływu i zawartości chloru resztkowego są wykorzystywane do dokładnego sterowania instalacją uzdatniania przy stosowaniu np. dwutlenku chloru. Połączenie modułowej techniki sterowania ze zintegrowanym eHMI wraz z gotowymi modułami wizualizacyjnymi umożliwia dokładne sterowanie z obsługą lokalną za pomocą ekranu dotykowego.
Aby regulować stężenie ozonu w procesie utleniania, nawiązuje się bezpieczne połączenie między urządzeniami obiektowymi a sterownikiem. Wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą wymianę sygnałów na tym poziomie. Informacje te są przesyłane do układu sterowania za pośrednictwem popularnych protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, PROFIBUS i PROFINET.
Różne zanieczyszczenia wymagają różnych metod uzdatniania. Kompletne koncepcje redundancji oparte na wydajnym sterowniku bezpieczeństwa RFC 4072S przyczyniają się do zapewnienia nieprzerywanego działania systemu. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PLe.
Bezawaryjność ma szczególne znaczenie zwłaszcza na różnych stopniach uzdatniania wody. Aby zagwarantować maksymalną dyspozycyjność, konieczne jest stworzenie redundantnego systemu.
Phoenix Contact oferuje bezpieczne koncepcje i redundancyjne komponenty do automatyzacji systemu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i rozwiązań do łatwej integracji urządzeń obiektowych do poziomu sterowania i sieci oraz układu sterowania. W ten sposób zapewnisz nieprzerywane i bezawaryjne działanie systemu.
"$pageName" na