Smart Water
Uczynienie systemów i procesów w gospodarce wodnej bardziej wydajnymi i bezpieczniejszymi – w celu ochrony cennego zasobu, jakim jest woda.
Dzięki naszemu globalnemu zespołowi oraz współpracy z różnymi partnerami z branży tworzymy inteligentne rozwiązania łączące komponenty i ludzi ze środowiskiem naturalnym i obiegiem wody.
Obszary działań dla inteligentnej gospodarki wodnej
Poznaj nasze indywidualne i gotowe do użycia rozwiązania dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej oparte na otwartym systemie i otwartych interfejsach. Umożliwiamy bezpieczny dostęp do wszystkich ważnych danych, np. parametrów jakości wody czy zużycia energii, przez nowe kanały cyfrowe.
Nasze nowatorskie koncepcje automatyki, komunikacji i zdalnego sterowania już dziś są stosowane z powodzeniem w praktyce. Efektem jest inteligenta sieć zarządzania wodą na wszystkich poziomach systemu.
Oczyszczanie ścieków
Rozwiązania do automatyzacji oczyszczalni ścieków
Nadal aż 80% ścieków produkowanych przez ludzi trafia bez oczyszczenia do rzek i oceanów. Poza wpływem na ekosystem operatorzy oczyszczalni muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak czwarty etap oczyszczania czy monitorowania wody pod kątem zawartości mikroplastiku.
Phoenix Contact oferuje funkcje i komponenty, które spełniają wysokie wymogi i zapewniają sprawny przebieg procesu oczyszczania ścieków. Specjalne rozwiązania do szafy sterowniczej i oprogramowanie zmniejszają zużycie energii oraz zapewniają zgodność z przepisami.
Postaw na wydajne i kompleksowe technologie, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki systemom Smart Water już dziś możesz sprostać wyzwaniom jutra.
Zaopatrzenie w wodę pitną
Rozwiązania do uzdatniania i produkcji wody pitnej
Wyzwania dla globalnego zaopatrzenia w wodę pitną są bardzo zróżnicowane. W czasach zmian klimatycznych wiele regionów świata jest coraz bardziej narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i susze. Coraz poważniejszym wyzwaniem staje się dostęp do czystej wody spełniającej określone standardy.
Firma Phoenix Contact realizuje innowacyjne projekty mające na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej i modernizuje istniejące obiekty, wyposażając je w inteligentne systemy automatyzacyjne. Zapewniamy zaopatrzenie w wodę poprzez różne środki – od uzdatniania wody, poprzez jej dystrybucję, po opartą na chmurze optymalizację procesów.
Systemy Smart Water oferują szansę zmniejszenia niedoborów wody na skutek zmian klimatycznych. Wszystko to dla dobra środowiska, jak i dla przyszłych pokoleń.
Technologia zaopatrzenia w wodę na bazie IoT
Rozwiązania do cyfryzacji gospodarki wodnej
W nowoczesnych instalacjach uzdatniania przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych. Wyzwanie polega na przedstawieniu informacji cyfrowych w sposób zrozumiały oraz powiązaniu logicznym złożoności różnych danych.
Struktury Internetu Rzeczy umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie informacji w zewnętrznej sieci komputerowej. Różne dane, np. ilości opadów, mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest możliwy z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu.
Dzięki swojemu doświadczeniu technologicznemu w branży firma Phoenix Contact będzie wspierać Cię na wymagającym i rozwijającym się rynku Smart Water. Struktury IoT i oferowane przez nie usługi i moce obliczeniowe umożliwią w przyszłości zwiększenie przejrzystości procesów i aplikacji całej gospodarki wodnej oraz oszczędniejsze zużycie zasobów.