Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na łatwe i bezpieczne monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa.
Przeglądy pryszniców bezpieczeństwa są wykonywane często lokalnie przez serwisanta, a personel w sytuacji zagrożenia musi skorzystać z pomocy, aby wezwać pomoc medyczną. Ponadto międzynarodowe normy bezpieczeństwa pracy wymagają regularnej konserwacji systemów.
Centralne monitorowanie za pomocą rozwiązania Phoenix Contact pozwala wyeliminować konieczność regularnych przeglądów i zapewnia działanie prysznica bezpieczeństwa również bezpośrednio po ostatnim cyklicznym przeglądzie. Ponadto pomoc medyczna są natychmiast powiadamiana, co zwiększa bezpieczeństwo personelu.
Łatwe i bezpieczne monitorowanie pryszniców bezpieczeństwa przez sieć telefonii komórkowej. Kompaktowy system sygnalizacji TC MOBILE I/O umożliwia bezpieczne przesyłanie danych poprzez SMS, e-mail, ODP lub PROFICLOUD. Urządzenie posiada dopuszczenie ATEX i charakteryzuje się dużą wszechstronnością zastosowań w zakresie temperatury od -25° do 75°C.
Po uruchomieniu prysznica bezpieczeństwa do sterowni wysyłane jest natychmiastowe ostrzeżenie z dokładną lokalizacją. Terminy konserwacji są dokładnie rejestrowane, co pozwala na łatwe tworzenie czytelnych raportów przeglądów.
Otwarta, skalowalna platforma IoT PROFICLOUD umożliwia dostęp do kontroli stanu pryszniców bezpieczeństwa za pomocą wizualizacji z poziomu przeglądarki. Istnieje również możliwość zintegrowania API i SDK z istniejącymi systemami awaryjnymi.
W razie użycia prysznica bezpieczeństwa wysyłane jest powiadomienie za pomocą wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub usługi internetowej. Możliwe jest również połączenie z serwerem ODP lub z PROFICLOUD, aby móc szybko zareagować w sytuacji zagrożenia.
Rozwiązanie Phoenix Contact zapewnia precyzyjne alarmowanie służb ochrony zakładu oraz pomocy medycznej w razie zadziałania prysznica bezpieczeństwa.
"$pageName" na