Przekaźniki elektromechaniczne SMS

Przekaźnik elektromechaniczny SMS jako sposób na uniknięcie przestojów

Wartości analogowe i cyfrowe można monitorować łatwo i bezpiecznie przez sieć komórkową. Przekaźnik elektromechaniczny SMS TC MOBILE I/O X200 informuje na bieżąco o stanie lub błędach systemu również w terenie. Umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych SMS lub e-mail oraz aktywację wyjść, np. w celu wyłączenia maszyn. Pozwala to na uniknięcie kosztownych wizyt serwisowych, bez konieczności instalacji drogiego łącza szerokopasmowego.

Więcej informacji

Zdalne monitorowanie czujników i przełączanie przekaźników elektromechanicznych

Łatwe i bezpieczne monitorowanie czujników analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem sieci komórkowej i zdalne przełączanie przekaźników elektromechanicznych. Kompaktowy system sygnalizacji TC MOBILE I/O X200 umożliwia bezpieczne przesyłanie danych poprzez SMS lub e-mail. TC MOBILE I/O X200 informuje o przekroczeniu poziomu, zmianie stanu wejścia cyfrowego lub przesyła informacje w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu jesteś zawsze na bieżąco.

System TC MOBILE I/O X200 jest dostępny zarówno w wersji DC o zakresie napięcia od 10 V do 60 V, jak również w wersji AC do napięć od 93 V do 250 V. Specyfika urządzeń DC: oprócz czterech wejść cyfrowych są one wyposażone dodatkowo w dwa wejścia analogowe, które umożliwiają pomiar zarówno napięcia, jak i prądu.

Wersje na rynek europejski, TC MOBILE I/O X200-4G i TC MOBILE I/O X200-4G AC, są oparte na najnowszej technologii 4G (LTE CAT1). Wraz ze wsteczną obsługą 2G (GSM/GPRS/EDGE) urządzenia łączą w ten sposób przyszłościową technologię telefonii komórkowej z dyspozycyjnością najlepiej rozbudowanej sieci 2G. Wszystkie urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, a dzięki dużemu zakresowi napięć i różnym wejściom mają wszechstronne zastosowanie.

System sygnalizacji TC Mobile I/O

Alarmowanie za pomocą TC Mobile I/O

TC Mobile I/O X200 z aplikacją

Aplikacja TC Mobile I/O pozwala na wysyłanie poleceń przełączenia w wiadomości SMS, dzięki czemu nie trzeba wpisywać treści SMS

Darmowa aplikacja do systemu sygnalizacji TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 komunikuje się również za pośrednictwem aplikacji na smartfony (z systemem iOS lub Android). Aplikacja umożliwia wygodne przełączanie wyjść oraz kontrolowanie na bieżąco stanu urządzenia.

Aplikacja TC Mobile I/O jeszcze bardziej upraszcza obsługę urządzenia i nie wymaga pisania SMS. Alarmy są przesyłane tradycyjnie poprzez SMS i pocztę e-mail. Zapewnia to najlepszą osiągalność na terenie obiektu.