Złącza odłącznikowe przekładnika pomiarowego z połączeniami sprężynowymi

Szybka realizacja, bezpieczna obsługa

Szybka realizacja, bezpieczna obsługa

Kompaktowe złącza do bezpiecznej i indywidualnej budowy zestawów pomiarowych przetworników prądu i napięcia.

Powrót do Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego

Kategoria

Szukaj w Złącza odłącznikowe przekładnika pomiarowego z połączeniami sprężynowymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosując złącza odłącznikowe przetwornika pomiarowego firmy Phoenix Contact oszczędzasz czas i koszty. Liczne akcesoria, takie jak mostki przełączające lub wtykowe, blokady przełączenia, adaptery pomiarowe oraz profile osłon zapewniają kolejne zalety techniczne.

Zalety

  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki jednoznacznemu oznaczeniu stanów przełączenia
  • Najwyższa funkcjonalność – do sześciu uniwersalnych gniazd funkcyjnych do rozdziału potencjału lub celów kontrolnych
  • Możliwość modułowej rozbudowy dzięki zaciskom przelotowym oraz zaciskom przewodów ochronnych o tych samych kształtach
  • Modułowa konstrukcja obwodów przetworników dzięki wtykanym złączom odłącznikowym przetwornika pomiarowego

Łatwa kontrola

Złącze odłącznikowe przetwornika pomiarowego  

Liczne możliwości pomiarowe

Złącza odłącznikowe przetwornika pomiarowego zapewniają wysoki komfort we wszystkich koniecznych układach pomiarowych obwodów wtórnych przetworników prądowych. Do prostego układu pomiarowego przetwornika prądowego potrzebne są tylko dwa złącza.

Oznacza to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410