Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych - URTK/S
0311087

Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z dwoma gniazdami pomiarowymi na wtyki pomiarowe 4 mm lub na mostki przełączane lub przykręcane, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary


Szczegóły produktu




Typ produktu Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Potencjały 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 1,31 W

Liczba przyłączy na poziom 2
Przekrój znamionowy 6 mm²
1. poziomowe
Gwint śruby M4
Moment dokręcania 1,2 ... 1,5 Nm
Długość usuwanej izolacji 13 mm
sonda wzorcowa A5
Przyłącze według normy IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego 0,5 mm² ... 10 mm²
przekrój przewodu AWG 20 ... 8
Przekrój przewodu, linka 0,5 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG] 20 ... 10
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,5 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,5 mm² ... 4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,5 mm² ... 6 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 4 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 4 mm²
Prąd znamionowy 41 A
Maksymalny prąd obciążenia 57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²)
Napięcie znamionowe 400 V
Przekrój znamionowy 6 mm²

Szerokość 8,2 mm
Szer. pokrywy 2,2 mm
wysokość NS 35/15 59 mm
wysokość NS 35/7,5 51,5 mm
Wysokość 2,028 "
wysokość NS 32 56,5 mm
Długość 72 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) wynik pozytywny

Badanie napięciem udarowym
Napięcie probiercze wartość zadania 7,3 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie nagrzewania
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm² 0,72 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm² 1,2 kA
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Napięcie probiercze wartość zadania 1,89 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. tak

Wytrzymałość mechaniczna
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocowanie na nośniku
Szyna DIN/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana 5 N
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Prędkość kątowa 10 U/min
obroty 135
Przekrój przewodu/waga 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym
Czas działania 30 s
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Przyłącze według normy IEC 60947-7-1

Sposób montażu NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
Gwint śruby M3

Numer artykułu 0311087
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży BE1233
Klucz produktu BE1233
Strona katalogu Strona 519 (C-1-2019)
GTIN 4017918001292
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 35,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 35,51 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 40 A 26 - 10

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-65058
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
400 V - 6

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 50 A 26 - 8
Usegroup C
300 V 50 A 26 - 8

KEMA-KEUR

Approval ID: 71-113436
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
400 V - 6

LR

Approval ID: LR2041789TA

RS

Approval ID: 17.00013.272

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Produkty kompatybilne


  1. Mostek przykręcany FB 10- RTK/S - 0311171

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  2. Mostek wtykany EB 2- 8 - 0202154

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  3. Mostek wtykany EB 3- 8 - 0202141

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  4. Mostek wtykany EB 10- 8 - 0202138

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  5. Blokada przełączania S - 0308359

  6. Mostek łączeniowy ASB 2-RTK/S - 0311281

    Obciążalność prądowa, maks.
    35 A
  7. Mostek łączeniowy USB 2-RTK/S - 0311278

    Obciążalność prądowa, maks.
    35 A
  8. Mostek łączeniowy SB 4-RTK/S - 0311265

    Obciążalność prądowa, maks.
    35 A
  9. Mostek łączeniowy SB 2-RTK/S - 0311236

    Obciążalność prądowa, maks.
    35 A
  10. Mostek wtykany EB 4- 8 - 0202142

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  11. Mostek wtykany EB 1/3/5/7-8 - 3072340

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  12. Mostek wtykany EB 1/3/5-8 - 3072341

    Obciążalność prądowa, maks.
    41 A
  13. Pokrywa D-URTK - 0310020

  14. Szyna nośna, z otworami NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  15. Przegroda rozdzielająca sekcje TS-RTK - 0310211

  16. Szyna nośna, bez otworów NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  17. Przegroda rozdzielająca sekcje ATS-RTK - 0310224

  18. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  19. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  20. Wkrętak SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

  21. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  22. Pokrywa AP-ME METER - 3034361

  23. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  24. Uchwyt profilu maskującego APH-ME - 3034374

  25. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  26. Uchwyt profilu maskującego APT-ME - 3034358

  27. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  28. Przegroda TS-UK 6-T - 3072820

  29. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  30. Wtyk zwierający KSS 8 - 0311540

  31. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  32. Wtyk zwierający KSS 4- 8 - 0309549

  33. Zaślepka NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  34. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  35. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  36. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  37. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  38. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  39. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  40. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  41. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  42. Zaślepka NS 35/15 CAP - 1206573

  43. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  44. Taśma oznaczników ponacinana ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  45. Taśma oznaczników ponacinana ZB 8 CUS - 0825011

  46. Oznacznik do zacisków UC-TM 8 - 0818072

  47. Oznacznik do zacisków UC-TM 8 CUS - 0824597

  48. Oznacznik do zacisków UCT-TM 8 - 0828740

  49. Oznacznik do zacisków UCT-TM 8 CUS - 0829616

  50. Taśma oznaczników ponacinana ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  51. Taśma oznaczników ponacinana ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  52. Oznacznik do zacisków ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  53. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 - 3022218

  54. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 - 3022276

  55. Trzymacz końcowy E/NS 35 N - 0800886

  56. Trzymacz końcowy E/UK - 1201442

  57. Trzymacz końcowy E/UK 1 - 1201413

  58. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS - 0311391

  59. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 BK - 0311388

  60. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 GY - 0311375

  61. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 VT - 0311362

  62. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 GN - 0311359

  63. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 YE - 0311346

  64. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 BU - 0311333

  65. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 RD - 0311320

  66. Gniazdo testowe PSBJ 3,5/18/6 WH - 0311317

  67. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S RD - 0311744

  68. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S BU - 0311757

  69. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S YE - 0311731

  70. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S GN - 0311760

  71. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S VT - 0311773

  72. Gniazdo testowe PSBJ-URTK/S BK - 0311728


Korzyści

Rodzina złączy URTK/S umożliwia łatwą realizację przejrzystych obwodów pomiarowych po stronie wtórnej przekładników prądowych
Złącze ma po obu stronach odłącznika gniazda pomiarowe, które mogą być wykorzystane także do łączenia poprzecznego sąsiednich złączy