Złącza odłącznikowe przekładnika pomiarowego z zaciskami Push-in

Szybka realizacja, bezpieczna obsługa

Szybka realizacja, bezpieczna obsługa

Kompaktowe złącza do bezpiecznej i indywidualnej budowy zestawów pomiarowych przetworników prądu i napięcia.

Powrót do Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego

Kategoria

Szukaj w Złącza odłącznikowe przekładnika pomiarowego z zaciskami Push-in

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosując złącza odłącznikowe przetwornika pomiarowego firmy Phoenix Contact oszczędzasz czas i koszty. Liczne akcesoria, takie jak mostki przełączające lub wtykowe, blokady przełączenia, adaptery pomiarowe oraz profile osłon zapewniają kolejne zalety techniczne.

Zalety

  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki jednoznacznemu oznaczeniu stanów przełączenia
  • Najwyższa funkcjonalność – do sześciu uniwersalnych gniazd funkcyjnych do rozdziału potencjału lub celów kontrolnych
  • Możliwość modułowej rozbudowy dzięki zaciskom przelotowym oraz zaciskom przewodów ochronnych o tych samych kształtach
  • Modułowa konstrukcja obwodów przetworników dzięki wtykanym złączom odłącznikowym przetwornika pomiarowego
  • Pewna ochrona podłączonych przetworników prądu dzięki wersji wtykowej ze zintegrowanym wyprzedzającym stykiem zwierającym

Łatwa kontrola

Izolowana konstrukcja testowa  

Izolowana konstrukcja testowa

Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort dla wszystkich układów pomiarowych w obwodach wtórnych przekładników prądowych. Złączki przetwornikowe Push-in są dostępne z klasycznym lub bocznym przyłączem Push-in. Do prostego układu pomiarowego przetwornika prądowego potrzebne są tylko dwie złączki szynowe.

Oznacza to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

Złączki rozłączalne pomiarowe

Hybrydowe złączki rozłączalne pomiarowe  

Hybrydowe złączki rozłączalne pomiarowe

Wykorzystaj możliwość łączenia technik przyłączeniowych.
Przyłącze Push-in do podłączania wewnątrz szafy sterowniczej i uniwersalne przyłącze śrubowe do podłączania zewnętrznych przekładników.

Akcesoria:
① Izolowany wtyk zwierający KSSI...
② Gniazdo pomiarowe PSBJ 6-T...
③ Mostek zwierający elementu izolującego SCBI 10-8,15...
④ Wtyk zwierający KSS...


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.com/