Złączki rozłączalne pomiarowe

Złączki rozłączalne pomiarowe

Szybka realizacja, bezpieczna obsługa

Kompaktowe złączki szynowe do bezpiecznej i indywidualnej budowy zestawów pomiarowych przetworników prądowych i napięciowych.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Złączki rozłączalne pomiarowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złączki rozłączalne pomiarowe firmy Phoenix Contact to sposób na oszczędność czasu i redukcję kosztów. Dostępne są liczne akcesoria, takie jak mostki zwierające, blokady przełączania, adaptery do testów czy pokrywy.

Korzyści

  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki jednoznacznemu oznakowaniu stanów przełączenia
  • Najwyższa funkcjonalność – do sześciu uniwersalnych otworów funkcyjnych do rozdziału potencjału lub do celów kontrolnych
  • Możliwość modułowej rozbudowy dzięki identycznemu konturowi złączek przelotowych i złączek przewodu ochronnego
  • Modułowa konstrukcja układów przekładnikowych dzięki wtykowym złączkom rozłączalnym pomiarowym
  • Bezpieczeństwo i ochrona podłączonych przekładników prądowych dzięki wersji wtykowej ze zintegrowanym wyprzedzającym zestykiem zwierającym

Łatwa kontrola

Izolowana konstrukcja testowa  

Izolowana konstrukcja testowa

Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort dla wszystkich układów pomiarowych w obwodach wtórnych przekładników prądowych. Złączki przetwornikowe Push-in są dostępne z klasycznym lub bocznym przyłączem Push-in. Do prostego układu pomiarowego przetwornika prądowego potrzebne są tylko dwie złączki szynowe.

Oznacza to oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

Złączki rozłączalne pomiarowe

Hybrydowe złączki rozłączalne pomiarowe  

Hybrydowe złączki rozłączalne pomiarowe

Wykorzystaj możliwość łączenia technik przyłączeniowych.
Przyłącze Push-in do podłączania wewnątrz szafy sterowniczej i uniwersalne przyłącze śrubowe do podłączania zewnętrznych przekładników.

Akcesoria:
① Izolowany wtyk zwierający KSSI...
② Gniazdo pomiarowe PSBJ 6-T...
③ Mostek zwierający elementu izolującego SCBI 10-8,15...
④ Wtyk zwierający KSS...


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410